Screw-in adapter for process sensors
E40104
ADAPTER SIL18
Screw-in adapter for process sensors
E40104
ADAPTER SIL18
- Для встановлення датчиків температури та потоку у контейнери та труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Підходить для агресивних рідин та газів
- Дуже високий, надійний опір тиску перевантаження
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Application | for industrial applications |
---|---|
Installation | for mounting in T-pieces |
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 300 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 94.8 |
---|---|
Type of mounting | for mounting in T-pieces |
Materials | Lock nut: stainless steel (316Ti/1.4571); Adapter: stainless steel (316L/1.4404); O-ring: FKM 70 Shore A |
Sensor connection | M18 x 1,5 |
Process connection | threaded connection M26 x 1,5 |
Insertion depth [mm] | 28.5; (measuring probe SID, SFD, TN) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|