Screw-in adapter for process sensors
E40134
ADAPT /SI/9/ /G3/4
Screw-in adapter for process sensors
E40134
ADAPT /SI/9/ /G3/4
- Для встановлення датчиків температури та потоку у контейнери та труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Підходить для агресивних рідин та газів
- Дуже високий, надійний опір тиску перевантаження
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Application | for industrial applications |
---|---|
Media | liquids and gases |
Pressure rating [bar] | 100 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 88.4 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Sensor connection | M18 x 1,5 internal thread |
Process connection | threaded connection G 3/4 external thread |
Insertion depth [mm] | 21; (measuring probe SID, SFD, TN) |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |