• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Mounting adapters
  5. E40160

Clamp fitting for process sensors

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Clamp fitting for process sensors

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
  • Просте регулювання глибини занурення датчика
  • Дуже високий, надійний опір тиску перевантаження
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • reg31
Application
Design for flow sensors Ø 10 mm
Application for industrial applications
Installation Clamp fitting
Media liquids and gases
Pressure rating [bar] 300
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Safety instructions The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Mechanical data
Weight [g] 80
Materials stainless steel
Sensor connection Ø 10 mm
Process connection threaded connection R 1/2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.