Mounting adapter for flow sensors
E40180
ADAPTER G1-R3/4/V4A
Mounting adapter for flow sensors
E40180
ADAPTER G1-R3/4/V4A
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Підходить для ультразвукових та магнітно-індуктивних датчиків
- Необхідні ущільнювачі поставляються в комплекті з приладом
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for flow sensors Typ SM8, SU8 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 381.5 |
---|---|
Materials | Adapter: stainless steel (316L/1.4404); Gasket: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Sensor connection | G 1 |
Process connection | threaded connection R 3/4 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 2 pcs. |
---|