Mounting adapter for flow sensors
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Mounting adapter for flow sensors
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Підходить для магнітно-індуктивних датчиків
- Необхідні ущільнювачі поставляються в комплекті з приладом
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for flow sensors SM6 |
---|---|
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 16 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 264.5 |
---|---|
Materials | Adapter: stainless steel (316Ti/1.4571); Gasket: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Sensor connection | G 1/2 |
Process connection | threaded connection 1/2" NPT |
Sealing | flat seal |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 2 pcs. |
---|