Mounting adapter for flow sensors
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Mounting adapter for flow sensors
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Високе допустиме перевантаження за тиском
- Необхідні ущільнювачі поставляються в комплекті з приладом
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for flow sensors Typ SM2, SM9 |
---|---|
Pressure rating [bar] | 16 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 1519.5 |
---|---|
Materials | Adapter: stainless steel (316Ti/1.4571); Gasket: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Sensor connection | G 2 |
Process connection | threaded connection G 1 1/2 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 2 pcs. |
---|