Progressive ring fitting
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
Progressive ring fitting
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
- Для швидкого та простого монтажу датчиків температури
- Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Висока стійкість до тиску
Application
Installation | Progressive ring fitting |
---|---|
Pressure rating [bar] | 50 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 159.3 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404); Gasket: FKM |
Sensor connection | Ø 8 mm |
Process connection | threaded connection G 3/4 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|