Progressive ring fitting
E40262
COMPRESSION FITTING 1/4 NPT
Progressive ring fitting
E40262
COMPRESSION FITTING 1/4 NPT
- Для швидкого та простого монтажу датчиків температури
- Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Висока стійкість до тиску
Application
Installation | Progressive ring fitting |
---|---|
Pressure rating [bar] | 50 |
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 50 |
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 38.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Sensor connection | Ø 8 mm |
Process connection | threaded connection 1/4" NPT |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|