Welding adapter for level sensors
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Welding adapter for level sensors
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Безпечне встановлення датчиків рівня в контейнер
- Для використання у промисловості
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Просте регулювання глибини занурення датчика
Application
Design | for capacitive level sensors LK, LI, LT, LL |
---|---|
Installation | Clamp fitting |
Pressure rating [bar] | 0.5 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...80 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 394.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 50 / L = 37.5 |
Materials | flange: stainless steel; Lock nut: stainless steel; spacer: brass; clamping ring: FKM |
Tightening torque [Nm] | 6...9 |
Sensor connection | Ø 16 mm |
Process connection | welding adapter Ø 50 mm |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|