• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Фланцеві пластини для датчиків рівня
  5. E43007

Flange plate for level sensors

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

Flange plate for level sensors

E43007

FLANGE PLATE 54-52X52

  • Додатково для роботи ємнісних датчиків рівня
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж у кришку люка резервуара
  • Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
  • Стабільне кріплення датчика за допомогою затискного фітинга
Application
Design for capacitive level sensors LK, LI, LT, LL
Pressure rating [bar] 0.5
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...80
Mechanical data
Weight [g] 121
Materials flange: aluminium anodised; Lock nut: stainless steel; spacer: brass; clamping ring: FKM; Sealing: Tesnit
Tightening torque [Nm] 6...9
Sensor connection clamp adapter Ø 16 mm
Process connection flange
Remarks
Pack quantity 1 pcs.