• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Mounting adapters
  5. E43008

Clamp fitting for process sensors

E43008

MOUNTING ADAPTER G3/4/D22

Clamp fitting for process sensors

E43008

MOUNTING ADAPTER G3/4/D22

  • Для встановлення ємнісних датчиків рівня з кліматичною трубкою у контейнери
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
  • Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design for climatic tube LK, LI
Installation Clamp fitting
Pressure rating [bar] 0.5
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...80
Mechanical data
Weight [g] 195.5
Dimensions [mm] Ø 39 / L = 42
Materials stainless steel; NBR; Tesnit; brass
Tightening torque [Nm] 6...8
Sensor connection Ø 22 mm
Process connection threaded connection G 3/4 external thread
Remarks
Pack quantity 1 pcs.