• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Mounting adapters
  5. E43012

Clamp fitting for process sensors

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

Clamp fitting for process sensors

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

  • Для встановлення ємнісних датчиків рівня в контейнери
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
  • Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
  • Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design for capacitive level sensors LK, LI, LT, LL
Installation Clamp fitting
Pressure rating [bar] 0.5
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...80
Mechanical data
Weight [g] 259
Dimensions [mm] Ø 39 / L = 48
Materials flange: stainless steel; Lock nut: stainless steel; spacer: brass; clamping ring: FKM
Tightening torque [Nm] 6...9
Sensor connection Ø 16 mm
Process connection threaded connection 3/4" NPT external thread
Remarks
Pack quantity 1 pcs.