• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Фланцеві пластини для датчиків рівня
  5. E43201

Flange plate for level sensors

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Flange plate for level sensors

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • Додатково для роботи датчиків рівня з керованим мікрохвильовим радаром
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж у кришку люка резервуара
Application
Design for level sensors LR
Installation according to DIN 24557
Tank pressure [bar] -1...16
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...80
Mechanical data
Weight [g] 257.3
Type of mounting according to DIN 24557
Materials flange: stainless steel (1.4305 / 303); Sealing: NBR
Tightening torque [Nm] 6...9
Sensor connection threaded connection G 3/4 internal thread
Process connection flange Ø 90 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.