Flange plate for level sensors
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Flange plate for level sensors
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Додатково для роботи датчиків рівня з керованим мікрохвильовим радаром
- Простий, швидкий та недорогий монтаж у кришку люка резервуара
Application
Design | for level sensors LR |
---|---|
Tank pressure [bar] | -1...16; (depending on the used seal) |
Mechanical data
Weight [g] | 196.4 |
---|---|
Materials | flange: stainless steel (303/1.4305) |
Tightening torque [Nm] | 6...9 |
Sensor connection | threaded connection G 3/4 internal thread |
Process connection | flange Ø 80 mm |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|