• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Для датчиків рівня LR
  5. E43205

Probe for level sensors

E43205

LR PROBE L700

Probe for level sensors

E43205

LR PROBE L700

  • Потрібен для роботи датчиків рівня з керованим мікрохвильовим радаром
  • Для надійного виявлення середовищ на основі води
  • Адаптація на різну висоту контейнера шляхом укорочення зонда
  • Підходить для мастильно-охолоджувальних емульсій, очищувальних рідин і сильно забрудненої води
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design for level sensors LR
Measuring/setting range
Probe length L [mm] 700
Mechanical data
Weight [g] 300
Materials stainless steel (1.4404 / 316L)
Tightening torque [Nm] 4
Remarks
Pack quantity 1 pcs.