Probe for level sensors
E43209
LR PROBE L1400
Probe for level sensors
E43209
LR PROBE L1400
- Потрібен для роботи датчиків рівня з керованим мікрохвильовим радаром
- Для надійного виявлення середовищ на основі води
- Адаптація на різну висоту контейнера шляхом укорочення зонда
- Підходить для мастильно-охолоджувальних емульсій, очищувальних рідин і сильно забрудненої води
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design | for level sensors LR |
---|
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 1400 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 605 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Tightening torque [Nm] | 4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|