• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Адаптери, технологічне з'єднання
  4. Коаксіальні трубки для датчиків рівня
  5. E43229

Coaxial pipe for level sensors

E43229

LR COAX TUBE G3/4 L500

Coaxial pipe for level sensors

E43229

LR COAX TUBE G3/4 L500

  • Для використання в середовищі з низькою діелектричною постійною
  • Надійне виявлення оливи та олійних середовищ
  • Ефективний захист від електромагнітних перешкод
  • Мінімальна відстань до стінки резервуара не потрібна
  • crn
Application
Design for level sensors LR
Medium temperature [°C] -40...200
Pressure rating [bar] 16
Vacuum resistance [mbar] -1000
MAWP (for applications according to CRN) [bar] 16
Mechanical data
Weight [g] 316.4
Materials Coaxial pipe: stainless steel (1.4301 / 304); Sealing: NBR reinforced fibre; Centring piece: PPS reinforced fibre; fixing bracket: stainless steel (1.4310 / 301)
Sensor connection threaded connection G 3/4 internal thread
Process connection threaded connection G 3/4 external thread
Length L [mm] 500
Аксесуари
Items supplied
Sealing: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.