Screw-in adapter for process sensors
E43303
ADAPT G1/2-G1
Screw-in adapter for process sensors
E43303
ADAPT G1/2-G1
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для харчової промисловості та виробництва напоїв
- Висока стійкість до тиску
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 189 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4435) |
Sensor connection | G 1/2 sealing cone |
Process connection | threaded connection G 1 |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | 0.4 / 4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|