Process adapter hygienic pipe fitting
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
Process adapter hygienic pipe fitting
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
- Для встановлення датчиків фізичних величин у труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Адаптер з нержавіючої сталі, що відповідає вимогам харчової та питної промисловості
- Висока стійкість до тиску
Application
Pressure rating [bar] | 40 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 341.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4435) |
Sensor connection | G 1/2 sealing cone |
Process connection | hygienic pipe fitting DN40 (1,5") DIN 11851 |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | 0.4 / 4 |
Hygienic equipment class to DIN 11866 | H4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|