Process adapter Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
Process adapter Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Адаптер з нержавіючої сталі, що відповідає вимогам харчової та питної промисловості
- Висока стійкість до тиску
Application
Design | with leakage port |
---|---|
Pressure rating [bar] | 25 |
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 25 |
Mechanical data
Weight [g] | 203 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4435) |
Sensor connection | G 1/2 sealing cone |
Process connection | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | 0.4 / 4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|