Coaxial pipe for level sensors
E43334
LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED
Coaxial pipe for level sensors
E43334
LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED
- Для використання в середовищі з низькою діелектричною постійною
- Надійне виявлення оливи та олійних середовищ
- Ефективний захист від електромагнітних перешкод
- Мінімальна відстань до стінки резервуара не потрібна
Application
Design | slotted design, for level sensors, LR |
---|---|
Medium temperature [°C] | -40...200 |
Pressure rating [bar] | 16 |
Vacuum resistance [mbar] | -1000 |
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 16 |
Mechanical data
Weight [g] | 620 |
---|---|
Materials | Coaxial pipe: stainless steel (304/1.4301); Sealing: NBR reinforced fibre; Centring piece: PPS reinforced fibre; fixing bracket: stainless steel (301/1.4310) |
Sensor connection | threaded connection G 3/4 internal thread |
Process connection | threaded connection G 3/4 external thread |
Length L [mm] | 1200 |
Аксесуари
Items supplied |
|
|
---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |