Probe for level sensors
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
Probe for level sensors
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
- Потрібен для роботи датчиків рівня з керованим мікрохвильовим радаром
- Для надійного виявлення середовищ на основі води
- Адаптація на різну висоту контейнера шляхом укорочення зонда
- Ідеально підходить для застосування в гігієнічному середовищі
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design | hygienic, for level sensors LR |
---|---|
Application | hygienic systems |
Measuring/setting range
Probe length L [mm] | 150 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 63.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (316L/1.4404) |
Tightening torque [Nm] | < 6.5 |
Surface characteristics Ra/Rz of the wetted parts | < 0.8 / 8 |
Hygienic equipment class to DIN 11866 | H3 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|