• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Штепесельні роз'єми
  5. E60123

Wirable plug

E60123

SSTGK120MKRFKSG

Wirable plug

E60123

SSTGK120MKRFKSG

  • Для інкрементальних енкодерів із 12-полюсним роз'ємом М23
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Безпечне кабельне з'єднання завдяки пайці
Electrical data
Operating voltage [V] 4.5...30 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...125
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 44.8
Dimensions [mm] 28 x 28 x 52
Materials brass in plastic sheath; PA 6.6 black
Moulded-body material brass / PA 6.6, in plastic sheath
Material nut brass, in plastic sheath / PA 6.6, in plastic sheath
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
soldering: ...1 mm²
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M23, straight; Moulded body: brass / PA 6.6, in plastic sheath; Locking: brass, in plastic sheath