Wirable plug
E60128
SSTGK120MKRFKSG
Wirable plug
E60128
SSTGK120MKRFKSG
- Для інкрементальних енкодерів із 12-полюсним роз'ємом М23
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Безпечне кабельне з'єднання завдяки пайці
Electrical data
Operating voltage [V] | 4.5...30 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...125 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 45.2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materials | brass in plastic sheath; PA 6.6 black |
Moulded-body material | brass / PA 6.6, in plastic sheath |
Material nut | brass, in plastic sheath / PA 6.6, in plastic sheath |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
soldering: ...1 mm² |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M23, straight; Moulded body: brass / PA 6.6, in plastic sheath; Locking: brass, in plastic sheath |
---|