• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Вимірювальні колеса
  5. E60138

Measuring wheel

E60138

MEASURING WHEEL U:200 N:10

Measuring wheel

E60138

MEASURING WHEEL U:200 N:10

  • Для використання в поєднанні з енкодерами
  • Для точного вимірювання швидкості стрічки
  • Для точного лінійного вимірювання в процесах поперечного різання
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design grooved plastic
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -30...80
Mechanical data
Weight [g] 61.3
Inside diameter [mm] 10
External diameter [mm] 63.66
Materials wheel: aluminium; surface characteristics: PU
Tightening torque [Nm] 1.5; (Mounting screw)
Surface hardness 90 Shore A
Circumference [mm] 200
Remarks
Pack quantity 1 pcs.