spring arm for encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
spring arm for encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Для використання енкодерів у поєднанні з вимірювальними колесами
- Плавно регульоване натягування
- Лазерне гравіювання шкали як допомога під час налаштування
- Концепція модульної установки
- Дозволяє змінювати напрямок демпфірування під час руху вгору або вниз
Application
Design | for encoder with clamp flange |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...60 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 717.1 |
---|---|
Installation instruction | can be mounted from both sides |
Dimensions [mm] | 230 x 65.9 x 75 |
External diameter [mm] | 340 |
Materials | aluminium anodised; Spring: stainless steel (301/1.4310) |
Tightening torque [Nm] | 4.3 |
Max. angular displacement [°] | 45 |
Activation force [N] | 5...20 |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Diagrams and graphs
Installation instruction
|
|
---|