Adapter socket
E70156
ADOGH040--S0,50
Adapter socket
E70156
ADOGH040--S0,50
- Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
- Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
- Міцне металеве виконання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 28.7 |
---|---|
Mounting thread | PG 9 |
Materials | diecast zinc nickel-plated |
Moulded-body material | diecast zinc, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: diecast zinc, nickel-plated |
---|