• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Роз’єми з клемами
  5. E70170

Wirable socket

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

Wirable socket

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Безпечне кабельне підключення з гвинтовими клемами
  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] < 300 AC/DC
Max. current load total [A] 12
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 54.2
Dimensions [mm] 27 x 27 x 83
Moulded-body material PBT
Material nut diecast zinc
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
terminals: ...1.5 mm²; Cable sheath: Ø 8...10 mm
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x 7/8", straight; Moulded body: PBT; Locking: diecast zinc