Y-jumper with valve plug
E70203
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS
Y-jumper with valve plug
E70203
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS
- Надійне підключення клапанів у полі
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Добре видима світлодіодна індикація
- Міцний прямокутний роз'єм
Application
Special feature | Halogen-free |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Overvoltage protection | yes; (VDR) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Mechanical data
Weight [g] | 183.5 |
---|---|
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | brass, nickel-plated |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated |
---|
Electrical connection
Cable: 1 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
Electrical connection - socket
Connector: 2 x valve type A DIN, angled; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated |