Cage clamp
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Cage clamp
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Зручне підключення модулів шаф керування
- Роз'єми зручні для обслуговування
- Проста та швидка проводка за допомогою гвинтових затискачів
Electrical data
Max. load current [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...115 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 41.1 |
---|---|
Materials | current carrying parts: copper alloy tin-plated; PA |
Tightening torque [Nm] | 0.5 |
Remarks
Pack quantity | 6 pcs. |
---|
Electrical connection
0.2...2.5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |