• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приладдя для інтерфейсу AS
  4. Розгалужувачі та відводи для плоского кабелю
  5. E70377

AS-Interface flat cable splitter

E70377

FCE Splitter ye/ye ProcessL

AS-Interface flat cable splitter

E70377

FCE Splitter ye/ye ProcessL

  • Надійне подавання напруги AS-i або зовнішнє живлення 24 V
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
  • Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Design AS-i / 24 V
Application hygienic and wet areas in the food industry
Electrical data
Protection class III
Max. current load total [A] 8
Outputs
Electrical design AS-i
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -30...80
Max. relative air humidity [%] 80; (31 °C; linearly decreasing to 50 % (40 °C))
Max. height above sea level [m] 2000
Protection IP 67; IP 68; IP 69K
Pollution degree 2
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
Mechanical data
Weight [g] 101.5
Materials metal parts: stainless steel (1.4404 / 316L); rubber gasket for contact pins: FPM; O-ring: EPDM
Tightening torque [Nm] 2.5; (lock nuts)
Аксесуари
Accessories (optional)
Torque wrench, E70390
Remarks
Pack quantity 1 pcs.