• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E70451

Connecting cable with socket

E70451

Edge-Gateway/Power cable

Connecting cable with socket

E70451

Edge-Gateway/Power cable

  • ce
  • ukca
Application
Application voltage supply for edgeGateway
Electrical data
Operating voltage [V] 8...32 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -30...85
Protection IP 65
Mechanical data
Weight [g] 236
Materials PBT-GF20
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 5 m, PVC; FLRY-B; 0.75 mm²