- Продукти
- E70471
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70471
Flat cable connector M12
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70471
Flat cable connector M12
- Для переходу від AS-i плоского кабелю на роз'єм M12
- Для розширення мережі AS-i за допомогою шпор
- Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Alternative articles: E75471 Product comparison: E70471 / E75471 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
phase-out article
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 15.6 |
---|---|
Materials | Sealing: EPDM; housing: PA; O-ring: EPDM; гвинти: stainless steel (303/1.4305); Lock nut: stainless steel (303/1.4305); contact pins: bronze gold-plated |
Tightening torque [Nm] | 0.35 |
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: M12; coding: A; Locking: stainless steel (303/1.4305) |
---|