• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. E70487

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

AS-Interface flat cable insulation displacement connector

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Для переходу від AS-i плоского кабелю на роз'єм M12
  • Для розширення мережі AS-i за допомогою шпор
  • Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: E70587 Product comparison: E70487 / E70587 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Outputs
Electrical design AS-i
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...75
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 40
Dimensions [mm] 40 x 32.5 x 35
Materials PA 6.6-GF25
Tightening torque [Nm] < 1.65
Аксесуари
Accessories (optional)
flat cable end seal:, E70413
heat-shrink cap:, E70113
Remarks
Remarks
The flat cable should not end in the splitter.
Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: M12; coding: A