AS-Interface flat cable splitter
E70581
FC Splitter AS-i UL
AS-Interface flat cable splitter
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Надійне подавання напруги AS-i або зовнішнє живлення 24 V
- Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Electrical data
Protection class | III |
---|---|
Max. current load total [A] | 8 |
Outputs
Electrical design | AS-i |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...75 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...85 |
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 49.6 |
---|---|
Materials | PBT; screw: stainless steel (303/1.4305); contact pins: gold-plated |
Tightening torque [Nm] | 1.65; (Mounting screw) |
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |