AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Для переходу від AS-i плоского кабелю на роз'єм M12
- Для розширення мережі AS-i за допомогою шпор
- Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Application | distribution of the AS-i voltage and the external 24 V supply to M12 socket |
---|
Electrical data
Protection class | III |
---|---|
Max. current load per module/slot [A] | 4 |
Outputs
Electrical design | AS-i; (24V) |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...75 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 89 |
---|---|
Materials | housing: PBT / PC |
Tightening torque [Nm] | 1.65 |
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Cable: 1 m, PUR, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² | |
Connector: M12; coding: A; Moulded body: PUR; Tightening torque: ...1.65 Nm |