DIN rail adapter
E73006
mounting plate M8 short
DIN rail adapter
E73006
mounting plate M8 short
- Для монтажу AS-i модулів CompactLine M8
- Повний набір для встановлення на DIN-рейку
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Application
Design | for Compact M8 modules |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 43.6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 88.5 x 1.5 x 30 |
Materials | Mounting plate: stainless steel (304/1.4301); DIN rail clip: stainless steel (301/1.4310); threaded bush: stainless steel (304CU/1.4567) |
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|