• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Bulk cable
  4. Приладдя
  5. E74002

AS-Interface flat cable

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

AS-Interface flat cable

E74002

Flat cable 50 meter EPDM ye

  • Для надійної передачі сигналу в мережах AS-i
  • З'єднання компонентів за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
  • захист від переполюсовки завдяки профілю кабелю
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Halogen-free
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Mechanical data
Weight [g] 3720.5
Remarks
Remarks
50 m form supplied: coiled
Pack quantity 50 m
Electrical connection
Cable: 50 m, EPDM, Halogen-free, yellow; 2 x 1.5 mm²