• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приладдя для інтерфейсу AS
  4. Нижні частини модуля
  5. E75000

Lower part for AS-Interface module

E75000

Lower part 10 pcs.

Lower part for AS-Interface module

E75000

Lower part 10 pcs.

  • AS-i інтерфейс для верхньої частини модуля
  • Надійне підключення до плоского кабелю AS-i, завдяки техніці швидкого монтажу
  • Для монтажу на DIN-рейку та панель
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...70
Mechanical data
Weight [g] 331.5
Dimensions [mm] 91.5 x 18 x 45
Materials plastics
Remarks
Pack quantity 10 pcs.