- Продукти
- Аксесуари
- Приладдя для інтерфейсу AS
- Повторювачі, кінцеве навантаження та перевірка кабелю
- E75222
Application
Design | for analogue modules AC5222, AC5223, AC2516, AC2566 |
---|---|
Application | Connector for analogue modules |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...50 |
---|---|
Protection | IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 15.1 |
---|---|
Materials | PVC |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |