AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E75354
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Для переходу від AS-i плоского кабелю на роз'єм M12
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
- Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
Application
Design | AS-i |
---|---|
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC; (AS-i) |
---|---|
Protection class | III |
Operating voltage AUX DC [V] | 18...32 |
Max. current load total [A] | 2 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. relative air humidity [%] | 80; (31 °C; linearly decreasing to 50 % (40 °C)) |
Max. height above sea level [m] | 2000 |
Protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pollution degree | 2 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 104.3 |
---|---|
Materials | metal parts: stainless steel (1.4404 / 316L); rubber gasket for contact pins: FPM; O-ring: EPDM |
Tightening torque [Nm] | 2.5; (lock nuts) |
Аксесуари
Accessories (optional) |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Tightening torque: 1.2...1.4 Nm |
---|