DIN rail adapter
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
DIN rail adapter
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
- Перенесення IO-Link майстрів, Ethernet комутаторів та I/O модулів на DIN рейку
- Повний монтажний набір для модулів різних розмірів
- Простий, швидкий і стійкий до вібрації монтаж
- Міцна конструкція для використання в суворих умовах
- Для встановлення безпосередньо на машині або в шафі керування
Application
Design | for DIN rail mounting, e.g. of IO-Link masters 4-Port |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 87.6 |
---|---|
Type of mounting | DIN rail mounting |
Dimensions [mm] | 152 x 60 x 19 |
Materials | DIN rail adapter: PC/ABS; threaded bush: stainless steel (316L/1.4404) |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|