• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. Приладдя / промислові з'єднання для IO-Link
  4. Монтажне приладдя
  5. E78002

DIN rail adapter

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

DIN rail adapter

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • Перенесення IO-Link майстрів, Ethernet комутаторів та I/O модулів на DIN рейку
  • Повний монтажний набір для модулів різних розмірів
  • Простий, швидкий і стійкий до вібрації монтаж
  • Міцна конструкція для використання в суворих умовах
  • Для встановлення безпосередньо на машині або в шафі керування
Application
Design for DIN rail mounting, e.g. of IO-Link masters 8-Port
Mechanical data
Weight [g] 103.8
Type of mounting DIN rail mounting
Dimensions [mm] 207.9 x 60 x 19
Materials DIN rail adapter: PC/ABS; threaded bush: stainless steel (1.4404 / 316L)
Аксесуари
Items supplied
washer 2 x M5
screw 2 x M5 x 30
screw 1 x M5 x 10
Remarks
Pack quantity 1 pcs.