AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E79995
FC connector PVC V2A 2m
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- Для переходу від AS-i плоского кабелю на коаксіальний кабель
- Для розширення мережі AS-i за допомогою шпор
- Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Design | AS-i |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 2 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 97.4 |
---|---|
Materials | housing upper part: PUR; housing lower part: PA 6.6; screw: stainless steel (303/1.4305) |
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm², PVC |
---|