• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Діагностичний контроль технічного стану
  3. Оцінювання імпульсів
  4. 1-канальні пристрої контролю швидкості
  5. E89010

Cam wheel

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

Cam wheel

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • Для перетворення сигналів у більшу кількість імпульсів на хвилину
  • Використання в застосуваннях з дуже низькою швидкістю обертання
  • Навіть із коефіцієнтом заповнення
Product characteristics
Dimensions [mm] 135 x 135 x 21
Application
Application for detection of very low rotational speeds and conversion to a higher pulse number per minute; with even mark-to-space ratio ; e.g. for the use of a frequency-to-current converter
Mechanical data
Weight [g] 490
Dimensions [mm] 135 x 135 x 21
Materials disc: Delrin; гвинти: CK 45
Remarks
Remarks
The socket head screws can be removed to reduce the number of cams.