- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажні стержні / алюмінієві профілі
- E89034
aluminium profile
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
aluminium profile
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
Application
Application | for the installation of LED strips |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 138.2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 1015 x 17 x 6.7 |
Materials | profile: aluminium EN AW-6060 T66 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|