• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Splitter boxes
  4. Splitter boxes
  5. EBC005

Splitter box

EBC005

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Splitter box

EBC005

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 DC; ("supply class 2" to cULus)
Max. current load per module/slot [A] 4
Max. current load total [A] 12
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
UL approval
Enclosure type Type 1
Mechanical data
Weight [g] 241.5
Materials PA
Moulded-body material PA
Number of ports splitter box 6
Connector type M12
Аксесуари
Items supplied
захисні заглушки: 2
labels: 6
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - Connection
Connection Connector: 1 x M23; Moulded body: PA; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.8...1.5 Nm
Electrical connection - slot
Connector: 6 x M12; coding: A; Moulded body: PA; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.8...1.5 Nm