• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Splitter boxes
  4. Splitter boxes
  5. EBC050

Splitter box

EBC050

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Splitter box

EBC050

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • Добре видимі світлодіоди, що відображають комутаційний стан і режим роботи
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus)
Protection class III
Max. current load per module/slot [A] 2
Max. current load total [A] 2
Outputs
Electrical design PNP
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Ambient temperature (moving) [°C] -5...60
Protection IP 67; IP 68; (1 m / 7 days)
Mechanical data
Weight [g] 88.5
Dimensions [mm] 23.7 x 30 x 85.4
Materials PBT-GF20; brass nickel-plated
Moulded-body material PBT-GF 20 / brass, nickel-plated
Number of ports splitter box 4
Connector type M8
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Аксесуари
Accessories (optional)
DIN rail adapter:, E73006
Protective cap: M8, E73005
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - Connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: PBT-GF 20 / brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated
Electrical connection - slot
Connector: 4 x M8; coding: A; Moulded body: PBT-GF 20 / brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated