• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Y-подібні розподільники
  4. Y-подібні розподільники
  5. EBC115

Y-splitter

EBC115

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Y-splitter

EBC115

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

  • Для використання в застосуваннях з безліччю входів і виходів у місцях з обмеженим простором
  • Візуальне і тактильне маркування портів
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
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Protection class II
Max. current load per module/slot [A] 4
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...65 °C
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 36.8
Materials housing: PA orange; Sealing: FKM
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Electrical connection - socket
Connector: 2 x M12; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm