• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Y-подібні розподільники
  4. Y-подібні розподільники
  5. EBC116

Y-splitter

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-splitter

EBC116

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • Для використання в застосуваннях з безліччю входів і виходів у місцях з обмеженим простором
  • Візуальне і тактильне маркування портів
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Application logic OR function
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Protection class II
Max. current load per module/slot [A] 4
Max. current load total [A] 4
Overall current rating (UL) [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...65 °C
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 36.9
Materials housing: PA orange; Sealing: FKM
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Electrical connection - socket
Connector: 2 x M12; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm